• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Konektor adaptor
  4. Colokan adaptor
  5. E12358

Adapter plug

E12358

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

Adapter plug

E12358

ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)

  • ce
  • ukca
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC/DC
Total beban arus maks. [A] 4; (...40 °C)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 9.66
Ulir pemasangan PG 11
Material PA 6.6
Material bodi detakan PA 6.6
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PVC; 4 x 0.25 mm²
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6