Connection cable
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Connection cable
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | CAN bus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...80 |
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||||||||
Material | PUR | ||||||||
Material bodi detakan | PUR | ||||||||
Material mur | seng tuang, berlapis nikel | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 15 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 7.2 mm, berpelindung; terpilin; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) / terpilin + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / terpilin |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |