Connecting cable with socket
E12403
ADOGH080MSS0005K08
Connecting cable with socket
E12403
ADOGH080MSS0005K08
Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi. Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 372 |
---|---|
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 43 |
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, hitam, berpelindung; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 1...1.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung |
---|