• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. E12409

Connecting cable with socket

E12409

ADOGH080VAS0070E08

Connecting cable with socket

E12409

ADOGH080VAS0070E08

Untuk soket 8 terminal, warna core tidak distandarisasi. Perhatikan perkabelan sensor dan soket (lihat lembar data).
  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC / < 36 DC
Total beban arus maks. [A] 2
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...100
Perlindungan IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 4335
Dimensi [mm] 15 x 15 x 46
Material PVC
Material bodi detakan PVC
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 70 m, PVC, oranye, Ø 5.9 mm; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm