Ethernet connection cable
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
Ethernet connection cable
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung |
---|---|
Desain | Kabel Ethernet, Dengan kode D |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 66.1 |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | seng tuang, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.4 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.5 m, PVC, hijau, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.4 Nm; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung |