• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk Ethernet
  5. E12424

Ethernet connection cable

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Ethernet connection cable

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • ce
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung
Desain Kabel Ethernet, Dengan kode D
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...90
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 1342
Dimensi [mm] 15 x 15 x 47.3
Material TPU
Material bodi detakan TPU
Material mur seng tuang, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 20 m, PVC, hijau, berpelindung; 4 x 0.34 mm²
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kabel koneksi berpelindung: pelindung terhubung