• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk suplai energi untuk modul lapangan
  5. E12426

Connection cable

E12426

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

Connection cable

E12426

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

  • ce
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Desain kabel daya, Dengan kode T
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 60 DC
Total beban arus maks. [A] 12
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 258
Dimensi [mm] 15.4 x 15.4 x 54.8
Material PUR
Material bodi detakan PUR
Material mur seng tuang, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
radius pembengkokan untuk pemasangan tetap min. 5 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3 m/dtk pada panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 4 Mio.
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: T; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 2 m, PUR, hitam; 4 x 1.5 mm²
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: T; Bodi cetakan: PUR