• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. E12435

Connection cable

E12435

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Connection cable

E12435

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Aplikasi aplikasi pengelasan
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 4
Output
Desain kelistrikan PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -25...85
Perlindungan IP 68
Data teknis
Berat [g] 816.2
Dimensi [mm] 14.5 x 14.5 x 48.5
Material bodi detakan PUR
Material mur seng tuang
Material penyegel FKM
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Keterangan
dengan 2 pemegang label sepanjang 30 mm
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 30 m, PUR, hitam, Ø 4.9 mm; tidak diradiasi (dapat didaur ulang); tahan terhadap percikan api pengelasan; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR, transparan; Penguncian: seng tuang; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm