Mounting sleeve with end stop
E12452
FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP
Mounting sleeve with end stop
E12452
FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP
Aplikasi
Desain | dengan pembatas akhir |
---|
Data teknis
Berat [g] | 34.9 |
---|---|
Petunjuk pemasangan | sejajarkan permukaan pendeteksian sensor ke kanan (lihat gambar skala); karena terbuat dari kuningan, bisa terjadi penurunan pendeteksian negatif (jangkauan pendeteksian berkurang) |
Dimensi [mm] | M16 x 1 |
Penamaan ulir | M16 x 1 |
Diameter bagian dalam [mm] | 12 |
Material | kuningan anti-percikan; Mur: kuningan anti-percikan |
Torsi pengencangan [Nm] | 3; (mur pengunci: 10) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Diagram dan grafik
Instalasi
|
|
---|