• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Soket berkabel
  5. E12464

Wirable socket

E12464

SDOGF040MSSFKPG

Wirable socket

E12464

SDOGF040MSSFKPG

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC/DC
Output
Desain kelistrikan PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 11.2
Dimensi [mm] 12 x 12 x 45
Material PBT; PA
Material bodi detakan PBT / PA
Material mur kuningan, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
terminal sekrup: 0.14...0.5 mm²; Selubung kabel: Ø 3.5...5 mm
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT / PA; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas