- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
- Kabel koneksi dengan soket untuk suplai energi untuk modul lapangan
- E12495
Connecting cable with socket
E12495
ADOGD040ZDS0005H04
Connecting cable with socket
E12495
ADOGD040ZDS0005H04
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Desain | kabel daya, Dengan kode T |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 12 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 545 |
---|---|
Dimensi [mm] | 15.4 x 15.4 x 52.8 |
Material | PP |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | seng tuang, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, hitam, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: T; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|