• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket untuk suplai energi untuk modul lapangan
  5. E12496

Connecting cable with socket

E12496

ADOGD040ZDS0010H04

Connecting cable with socket

E12496

ADOGD040ZDS0010H04

  • ce
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Desain kabel daya, Dengan kode T
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 60 DC
Total beban arus maks. [A] 12
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 1093.5
Dimensi [mm] 15.4 x 15.4 x 52.8
Material PP
Material bodi detakan TPU
Material mur seng tuang, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, hitam, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm²
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: T; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas