• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. E12502

Connecting cable with socket

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

Connecting cable with socket

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC/DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 1.5
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 326
Material PUR
Material bodi detakan PUR
Material mur seng tuang
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
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm