• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. E12506

Connecting cable with socket

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

Connecting cable with socket

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 30 AC/DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 1.5
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 922.5
Material PUR
Material bodi detakan PUR
Material mur seng tuang, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 2 Mio.
ketegangan torsional 360 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 15 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, bersiku; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm