• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aktuator, target, magnet dan tag
  4. Keping target
  5. E12517

Target puck for valve actuators

E12517

PUCK 53MM BASIC

Target puck for valve actuators

E12517

PUCK 53MM BASIC

Aplikasi
Desain untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Data teknis
Berat [g] 60.5
Diameter keping target [mm] 53
Jarak lubang [mm] 80
Tinggi poros untuk penggerak katup [mm] 30
Material keping target: PA 6 hitam; komponen logam: baja tahan karat
Torsi pengencangan [Nm] 2.5...3
Aksesori
Item dikirim
sekrup kepala setengah bulat: 1 x M6 x 16, baja tahan karat
Keterangan
Jumlah paket 1 buah