Y-splitter
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Y-splitter
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 60 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 37.1 |
---|---|
Material | PUR hitam |
Material bodi detakan | PUR, Bebas halogen |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR, Bebas halogen; Kontak: dilapisi emas |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 2 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR, Bebas halogen; Kontak: dilapisi emas |
---|