- Produk
- E12535
Connection cable
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Connection cable
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
spesifik pelanggan
Aplikasi
Fitur khusus | Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | tahan terhadap mikroba |
Tahan oli | ya |
Tahan UV | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -15...70 |
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 309.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Material | casing: TPE-U hitam; Segel: FKM | ||||
Material mur | seng tuang, berlapis nikel | ||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Catatan | spesifik pelanggan | |
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 7 m, PUR, hitam, Ø 5.8 mm; pasangan terpilin; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.7...0.9 Nm |