Connecting cable with socket
E12545
ADOGS030PLS0005H03
Connecting cable with socket
E12545
ADOGS030PLS0005H03
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -20...85 |
Perlindungan | IP 67; (pasangan konektor terpasang) |
Data teknis
Berat [g] | 154 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PA | ||||||||
Material bodi detakan | PA | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x Konektor DEUTSCH, lurus; Bodi cetakan: PA; Kontak: berlapis nikel |
---|