• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper
  5. E12555

Connection cable

E12555

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

Connection cable

E12555

VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS

  • ce
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 12...24 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -30...70
Perlindungan IP 67; (pasangan konektor terpasang)
Data teknis
Berat [g] 81.9
Material bodi detakan PA
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 6.4 mm; terpilin; 2 x 0.50 mm² (2 x 0.50 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0.15 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 2 x Konektor DEUTSCH, lurus; Bodi cetakan: PA; Kontak: berlapis nikel