Y connection cable
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
Y connection cable
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...80 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -20...80 |
Perlindungan | IP 67; (pasangan konektor terpasang) |
Data teknis
Berat [g] | 213.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PA; soket: TPU oranye; Segel: FKM | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Jumlah port kotak splitter | 2 | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Konektor DEUTSCH
Koneksi | Konektor: 1 x Konektor DEUTSCH, lurus |
---|
Koneksi listrik - soket
Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.4 mm; 3 x 0.5 mm² (28 x Ø 0.15 mm ) | |
Konektor: 2 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |