Connecting cable with AMP connector
E12566
ADOGX060--A005E06
Connecting cable with AMP connector
E12566
ADOGX060--A005E06
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 12...24 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...100 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; (pasangan konektor terpasang) |
Data teknis
Berat [g] | 576.5 |
---|---|
Material | PBT |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PVC; 4 x 2.5 mm² + 2 x 0.5 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x Konektor AMP, lurus; Kontak: berlapis nikel |
---|