Ethernet connection cable
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Ethernet connection cable
E12631
VSTGX080MSS0002K08STGP080--S
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Desain | Kabel Ethernet, dengan kode X |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; IP 20; (Colokan M12/colokan RJ45) |
Data teknis
Berat [g] | 111.8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PUR; PA | ||||||||||||
Material bodi detakan | PA | ||||||||||||
Material mur | seng tuang, berlapis nikel | ||||||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: X; Bodi cetakan: PA; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR, hijau, Ø 6.2 mm, berpelindung; 8 x 0.14 mm² |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PA |