- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
- Kabel koneksi dengan soket untuk suplai energi untuk modul lapangan
- E12647
Connecting cable with socket
E12647
ADOAX050MSS0005H05
Connecting cable with socket
E12647
ADOAX050MSS0005H05
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Desain | kabel daya, Dengan kode L |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 63 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 16 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 1111.6 |
---|---|
Dimensi [mm] | 39 x 16 x 38.1 |
Material | PP |
Material bodi detakan | TPE |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, hitam, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: L; Bodi cetakan: TPE; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|