• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk suplai energi untuk modul lapangan
  5. E12655

Connection cable

E12655

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

Connection cable

E12655

VDOGX050MSS0005H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Desain kabel daya, Dengan kode L
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 64 DC
Total beban arus maks. [A] 16
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...90
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 1119.7
Material PP
Material bodi detakan TPE
Material mur kuningan, berlapis nikel
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 5.00 m, PUR, hitam, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm²
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: L; Bodi cetakan: TPE; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas