Connection cable
E12663
VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS
Connection cable
E12663
VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|---|
Desain | kabel daya, Dengan kode L |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 64 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 16 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 2195 |
---|---|
Material | PP |
Material bodi detakan | TPE |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10.0 m, PUR, hitam, Ø 11.3 mm; 5 x 2.5 mm² |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: L; Bodi cetakan: TPE; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |