• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Splitter Y
  5. E12685

Y connection cable

E12685

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Y connection cable

E12685

YDOGS060--S0001H03DOGH030MSS

Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 8...32 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -20...80
Perlindungan IP 67; (pasangan konektor terpasang)
Data teknis
Berat [g] 144
Material PA; soket: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur kuningan, berlapis nikel
Jumlah port kotak splitter 2
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 5 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Konektor DEUTSCH C
Koneksi Konektor: 1 x Konektor DEUTSCH, lurus
Koneksi listrik - soket A
Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm )
Konektor: 2 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm
Koneksi listrik - soket B
Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm )
Konektor: 2 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm