- Produk
- E12734
Adapter socket
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Adapter socket
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 39.9 |
---|---|
Ulir pemasangan | PG 9 |
Material | seng tuang di dalam pot |
Material bodi detakan | seng tuang |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0.25 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: seng tuang |
---|