• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. E12736

Connecting cable with AMP connector

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

Connecting cable with AMP connector

E12736

ecomatPanel/Cable/5m

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kabel berpelindung
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 8...32 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...80
Perlindungan IP 20; (tanpa resistor)
Data teknis
Berat [g] 456.4
Dimensi [mm] 89.5 x 33.4 x 47.3
Material casing: PBT-GF20
Material bodi detakan PBT
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 5 m, PUR, abu-abu, Ø 8.3 mm, berpelindung; 2 x 0.5 mm² (pasangan terpilin ) + 2 x 0.5 mm² (pasangan terpilin )
Koneksi Konektor: AMP MQS, lurus; Bodi cetakan: PBT; Kontak: dilapisi timah