• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Soket berkabel
  5. E12737

Wirable socket

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Wirable socket

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 8...32 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...80
Perlindungan IP 20; (tanpa resistor)
Data teknis
Berat [g] 10
Dimensi [mm] 15.3 x 23.2 x 24.2
Material casing: PBT-GF20
Material bodi detakan PBT
Aksesori
Item dikirim
resistor 120 Ohm
Kontak Crimp
tabung pelindung
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi 5 x 0.5...0.75 mm²
Koneksi Konektor: AMP MQS, lurus; Bodi cetakan: PBT; Kontak: dilapisi timah