Mounting sleeve with end stop
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
Mounting sleeve with end stop
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
Aplikasi
Desain | dengan pembatas akhir |
---|
Data teknis
Berat [g] | 28.2 |
---|---|
Petunjuk pemasangan | sejajarkan permukaan pendeteksian sensor ke kanan (lihat gambar skala) |
Dimensi [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Penamaan ulir | M12 x 1 |
Diameter bagian dalam [mm] | 8 |
Material | baja galvanis; Mur: baja galvanis |
Torsi pengencangan [Nm] | 5; (mur pengunci: 10) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Diagram dan grafik
Instalasi
|
|
---|