• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Dudukan klem
  5. E12747

Mounting sleeve with end stop

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

Mounting sleeve with end stop

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

Aplikasi
Desain dengan pembatas akhir
Data teknis
Berat [g] 141.2
Petunjuk pemasangan sejajarkan permukaan pendeteksian sensor ke kanan (lihat gambar skala); karena terbuat dari kuningan, bisa terjadi penurunan pendeteksian negatif (jangkauan pendeteksian berkurang)
Dimensi [mm] M36 x 1.5 / L = 33.5
Penamaan ulir M36 x 1.5
Diameter bagian dalam [mm] 30
Material kuningan dilapisi perunggu putih; Mur: kuningan dilapisi perunggu putih
Torsi pengencangan [Nm] 5; (mur pengunci: 40)
Aksesori
Item dikirim
Mur: 2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Diagram dan grafik
Instalasi