Mounting sleeve with end stop
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
Mounting sleeve with end stop
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
Aplikasi
Fitur khusus | anti-percikan |
---|---|
Desain | dengan pembatas akhir |
Data teknis
Berat [g] | 97 |
---|---|
Petunjuk pemasangan | sejajarkan permukaan pendeteksian sensor ke kanan (lihat gambar skala) |
Dimensi [mm] | M24 x 1.5 |
Penamaan ulir | M24 x 1.5 |
Diameter bagian dalam [mm] | 18 |
Material | baja galvanis; anti-percikan; mur pengunci: baja galvanis; anti-percikan |
Torsi pengencangan [Nm] | 5; (mur pengunci: 40) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Diagram dan grafik
Instalasi
|
|
---|