Aplikasi
Desain | untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 52.5 |
---|---|
Diameter keping target [mm] | 53 |
Jarak lubang [mm] | 80 |
Tinggi poros untuk penggerak katup [mm] | 20 |
Material | keping target: PA 6 hitam; komponen logam: baja tahan karat |
Torsi pengencangan [Nm] | 2.5...3 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|