Target puck for valve actuators
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
Target puck for valve actuators
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
Aplikasi
Desain | untuk katup kupu-kupu |
---|
Data teknis
Berat [g] | 29 |
---|---|
Diameter keping target [mm] | 48 |
Material | keping target: PA 6; pointer: silikon RAL 3020; sekrup counter sunk: baja tahan karat (1.4305/303); sekrup dengan kepala: baja tahan karat (1.4301/304); set sekrup: $1_4301; pin pengunci: baja tahan karat (1.4301/304) |
Torsi pengencangan [Nm] | 2; (sekrup) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|