• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aktuator, target, magnet dan tag
  4. Keping target
  5. E17119

Target puck for valve actuators

E17119

Puck d=102mm

Target puck for valve actuators

E17119

Puck d=102mm

Aplikasi
Desain untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Data teknis
Berat [g] 192.5
Diameter keping target [mm] 102
Jarak lubang [mm] 130
Tinggi poros untuk penggerak katup [mm] 30
Material keping target: PVC hitam; sekrup: baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Keterangan
Jumlah paket 1 buah