• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. E17331

Target puck for valve actuators

E17331

PUCK IND/RD/102/8

Target puck for valve actuators

E17331

PUCK IND/RD/102/8

penghentian produk
Aplikasi
Desain untuk interface mekanis untuk aktuator pneumatik atau katup yang dioperasikan secara manual VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Data teknis
Berat [g] 99.6
Diameter keping target [mm] 102
Jarak lubang [mm] 130
Tinggi poros untuk penggerak katup [mm] 30
Jumlah kemungkinan posisi tanda peralihan 8
Material keping target: PA 6 merah; sekrup: baja tahan karat (1.4302)
Keterangan
Jumlah paket 1 buah