• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. E18031

Wirable socket

E18031

SDOGH040MSSFKPG

Wirable socket

E18031

SDOGH040MSSFKPG

Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC/DC
Total beban arus maks. [A] 4; (...40 °C)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 27.216
Dimensi [mm] 18 x 18 x 46
Material PA
Material bodi detakan PA
Material mur ZnAl / Ni
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Selubung kabel: Ø 8...10 mm
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: ZnAl / Ni; Kontak: dilapisi emas