• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. E18160

Connecting cable with socket

E18160

ADOAH040VAS0075E04

Connecting cable with socket

E18160

ADOAH040VAS0075E04

Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 300 AC/DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...105
Perlindungan IP 68
Data teknis
Berat [g] 2685.265
Dimensi [mm] 31 x 14.5 x 31
Material PVC
Material bodi detakan PVC
Material mur baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 75 m, PVC, abu-abu; 4 x 0.34 mm² / AWG 22
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PVC; Penguncian: baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); Kontak: dilapisi emas