Fibre optic through-beam sensor
E20061
FE-00-P-V-E1
Fibre optic through-beam sensor
E20061
FE-00-P-V-E1
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Radius pembengkokan kecil |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 420 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 160 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 50 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 49 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 1 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 5 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 10 |
Susunan fiber | |
Material | Adaptor: PPE |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | PVC |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|