Fibre optic diffuse reflection sensor
E20078
FT-00-M-E3
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20078
FT-00-M-E3
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|---|
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OCF; OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 360 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 40 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 40 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 12.5 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 3 |
Panjang total [mm] | 26 |
Susunan fiber | |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | kuningan |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|