Fibre optic diffuse reflection sensor
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20083
FT-00-P-A-M6/1M
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|---|
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OCF; OKF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 340 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 40 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 40 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 50 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 25 |
Panjang total [mm] | 1000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Susunan fiber | |
Material | Adaptor: PPE |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PVC |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|