• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Klem pemasangan
  5. E20104

Mounting clamp for fibre optics

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

Mounting clamp for fibre optics

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

Aplikasi
Desain untuk fiber optik
Data teknis
Berat [g] 18.5
Dimensi [mm] 13 x 20 x 10
Diameter bagian dalam [mm] 5
Material aluminium dianodisasi hitam
Aksesori
Item dikirim
sekrup: 2 x M3 x 16
Keterangan
Jumlah paket 1 buah