• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. E20109

Fibre optic through-beam sensor

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Fibre optic through-beam sensor

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OKF; OUF
OKF
Jangkauan fiber optik [mm] 50
OUF
Jangkauan fiber optik [mm] 50
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Data teknis
Versi kepala pendeteksian lurus
Diameter kepala pendeteksian [mm] 1
Panjang kepala pendeteksian [mm] 5
Panjang total [mm] 1000
Radius pembengkokan min. [mm] 10
Material Adaptor: PPE
Material fiber kaca
Material kepala fiber baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber PVC
Keterangan
Jumlah paket 1 buah