Fibre optic through-beam sensor
E20127
FE-00-A-V-E1
Fibre optic through-beam sensor
E20127
FE-00-A-V-E1
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 460 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 160 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 50 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 69 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 1 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 5 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20; (untuk instalasi tetap) |
Susunan fiber | |
Material | Adaptor: ABS |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | aluminium |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|