- Produk
- E20148
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
penghentian produk
Produk alternatif: E20137 Perbandingan produk: E20148 / E20137 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 56 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 164 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M8 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30; (untuk instalasi tetap) |
Susunan fiber | |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|