Fibre optic diffuse reflection sensor
E20157
FT-30-P-A-R8
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20157
FT-30-P-A-R8
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|---|
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 70 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 91 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 8 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Susunan fiber | |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PVC |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|