Fibre optic through-beam sensor
E20160
FE-30-A-A-M6
Fibre optic through-beam sensor
E20160
FE-30-A-A-M6
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 300 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...290 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 106 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30; (untuk instalasi tetap) |
Susunan fiber | |
Material | Adaptor: PA |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | aluminium |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|