Fibre optic diffuse reflection sensor with cross-section converter
E20249
FT-00-P-MS
Fibre optic diffuse reflection sensor with cross-section converter
E20249
FT-00-P-MS
Aplikasi
Desain | Konverter penampang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 420 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 40 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 200 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 40 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 60 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Tinggi kepala pendeteksian [mm] | 5 |
Lebar kepala pendeteksian [mm] | 15 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 20 |
Dimensi probe [mm] | 5 x 15 x 20 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Susunan fiber | |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | kuningan |
Material selubung fiber | PVC |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|