Fibre optic diffuse reflection sensor
E20443
FT-00-PPV-M6
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20443
FT-00-PPV-M6
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|---|
Aplikasi | Radius pembengkokan kecil |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF; OOF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 20 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 220 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 20 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 48 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 35 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 10 |
Susunan fiber | |
Material | Adaptor: ABS |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | PU |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|