Fibre optic through-beam sensor
E20506
FE-00-M-V-E1
Fibre optic through-beam sensor
E20506
FE-00-M-V-E1
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OKF; OUF; OOF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 160 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 50 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...150 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 76.5 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 1 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 5 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 20 |
Susunan fiber | |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | silikon logam |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|